Конфігурувати продукт

VLT® Micro Drive

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(2) 200–240 В змін. струму
(E20) (E20) IP20 / Шасі
(H3) RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
(B) (В) Гальмівний переривач
(X) Без панелі місц. керування
(C) Плати з покриттям
(X) Без опцій мережі
(X) (Х) Стандартні кабельні входи
(X) Без адаптації
(SXXX) Остання версія стд. ПЗ
(M3) КОРПУС M3
(FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
(FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
(GLBL) Global (Стандартний)
(3.300) 3,3
(3.000) 3
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Завод DK
(G401) G401