Показано 51 продуктів
VLT® Control Panel LCP 102, graphical
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Панель управл. LCP102 з графіч. Дісплеєм
VLT Control Panel LCP 102
Підтримує всі мови й текстові символи.
Швидке меню для короткого введення в експлуатацію.
Функція збереження та копіювання наборів параметрів.
Онлайн-довідка для всіх функцій.