Перетворювач сигналу тиску, MBS 3250, 0.00 бар - 600.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 8700.00 фунт на дюйм²

060G1600

Електричне підключення: AMP SuperSeal, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3250-3831-A8GB04-1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.16 Kilogram
Bага нетто 0.142 Kilogram
Об'єм 0.248 Liter
EAN 5702423132669

 

+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 2
Autofrettage Pressure 1600 бар
CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Амортизатор імпульсів Yes
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 22.4
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 257 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 600 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 8700 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення AMP SuperSeal
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP67
Ключ технічної характеристики MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
MBS 3250-3831-A8GB04-1
Коментарі щодо електричного підключення Вільні кінці дротів
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 100 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] 0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 212 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] 32 °F
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 900 бар
Назва виробу в досьє SCIP AKS/MBS
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 32 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 9 В
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.2 %
Низький рівень обмеження 3.6
Номер артикула в міжнар. форматі 5702423132669
Номер досьє SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембрана Ні
Підключення тиску HEX [мм] 27 мм
Регул. нуля та діапазону Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 3 контакти
Розмір підключення тиску 1/4
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт підключення тиску DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Тип MBS 3250
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%] 1 %
Точність, типова +/-FS [%] 0.5 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality