+ вихід |
Контакт 2 |
+ живлення |
Контакт 1 |
- загальний |
Контакт 3 |
Autofrettage Pressure |
1600 бар |
CE evaluated |
Yes |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
In scope of WEEE |
Так |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 В |
Амортизатор імпульсів |
Yes |
Вибухобезпечний |
Ні |
Високий рівень обмеження |
11.5 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Так |
Група продукції |
Sensors |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Sealed gauge |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
90 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-25 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
194 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-13 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
125 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
257 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
250 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
0 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
3625 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
M12 x 1 |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Ключ технічної характеристики |
MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 MBS 3250-3435-E3GB04-1 |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
100 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
0 °C |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
212 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
32 °F |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
600 бар |
Назва виробу в досьє SCIP |
AKS/MBS |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
32 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
15 В |
Нелінійність BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Низький рівень обмеження |
0 |
Номер артикула в міжнар. форматі |
5702423154203 |
Номер досьє SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Пласка мембрана |
Ні |
Підключення тиску HEX [мм] |
27 мм |
Регул. нуля та діапазону |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
4 контакти |
Розмір підключення тиску |
1/4 |
Сигнал виходу |
Voltage |
Сигнал виходу [В] [макс.] |
10 В |
Сигнал виходу [В] [мін.] |
0 В |
Стандарт електричного підключення |
IEC 61076-2-101 |
Стандарт підключення тиску |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Тип |
MBS 3250 |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність, макс. +/-FS [%] |
1 % |
Точність, типова +/-FS [%] |
0.5 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
4 мс |