Запчастини та аксесуари для датчиків тиску

Показано 41 продуктів

060G0007

Комплектуючі, датчики, Пробка

Додаткова інформація: Ножові контакти, Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 96

060G0008

Комплектуючі, датчики, Пробка

Додаткова інформація: Ножові контакти, Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 96

060G0213

Комплектуючі, датчики, Кронштейн для AKS 32/33

Кронштейн для AKS 32/33, Використання для продукту: AKS/MBS 32; AKS/MBS 33; MBS 33M; MBS 4XXX, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50

060G0250

Комплектуючі, датчики, 1/4 NPT Adapter with Pulse Snubber

1/4 NPT Adapter with Pulse Snubber, Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 6

060G0251

Комплектуючі, датчики, G3/8 Adapter with Pulse Snubber

G3/8 Adapter with Pulse Snubber, Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 6

Вигляд: