Pressure Transmitters millibar pressure

Показано 6 продуктів

064G5202

Перетворювач сигналу тиску, MBS 9300, -70.00 mbar - 70.00 mbar, -1.02 фунт на дюйм² - 1.02 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 9300-A311-A1GB04-1

064G5214

Перетворювач сигналу тиску, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 фунт на дюйм² - 1.45 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5222

Перетворювач сигналу тиску, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 фунт на дюйм² - 1.45 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 9200-B311-A1GB08-2

064G5224

Перетворювач сигналу тиску, MBS 9300, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 фунт на дюйм² - 1.45 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 9300-B311-A1GB04-2

064G5226

Перетворювач сигналу тиску, MBS 9300, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 фунт на дюйм² - 1.45 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 9300-B311-A1GB08-2

064G5259

Перетворювач сигналу тиску, MBS 9300, -100.00 mbar - 0.00 mbar, -1.45 фунт на дюйм² - 0.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 9300-Q811-A1GB04-1

Вигляд: