Перетворювачі тиску

Показано 26 продуктів

060G1102

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1125

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2011-A1AB04-0

060G1129

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2011-A3AB04-0

060G1136

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2011-A1AC04-0

060G1401

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3050, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3050-2011-A1FB04-4

060G1412

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2031-A1AB08-0

060G1446

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2021-A1AB08-0

060G1455

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2011-A3AB08-0

060G1541

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2011-A1AB08-0

060G1546

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2031-E3FB04-4

Вигляд: