Перетворювачі тиску

Показано 5 продуктів

060G1113

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 1.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 14.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-1011-A1AB04-0

060G1563

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 1.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 14.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-1011-A1AC04-0

060G1870

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3200, 0.00 бар - 1.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 14.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3200-1011-A1AB08-0

060G3790

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 1.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 14.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-1021-A1AB08-0

060G6180

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3050, 0.00 бар - 1.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 14.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3050-1011-A1GB04-2

Вигляд: