Комплектуючі, датчики, Штекерний роз'єм з кабелем 5м

060G1034

Штекерний роз'єм з кабелем 5м, Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

Інформація про продукт

Вага брутто 0.328 Kilogram
Bага нетто 0.322 Kilogram
Об'єм 0.475 Liter
EAN 5702423071326

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту AKS/MBS
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Додаткова інформація 5 м кабелю
Електричне підключення Кабель
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Назва продукту Пробка
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Стандарт з'єднання EN 175301-803-A
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 060G2993

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality