Комплектуючі до котушки електромагніту, Сумка для комплектуючих, Клемна коробка з зеленим світлодіодом

018Z0089

Further information: With Green LED

Інформація про продукт

Вага брутто 0.054 Kilogram
Bага нетто 0.051 Kilogram
Об'єм 0.095 Liter
EAN 5702428053051

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 220 В
Supply voltage [V] DC [min] 48 В
Використання для продукту Котушки IP67
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid coil accessories
Додаткова інформація With Green LED
Дозволи CE
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Назва продукту Terminal box
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 250 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 24 В
Позначення типу Клемна коробка з зеленим світлодіодом
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тип Accessory Bag
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality