Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Зажим з гайкою

003N0155

Зажим з гайкою, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50

Інформація про продукт

Вага брутто 0.112 Kilogram
Bага нетто 0.094 Kilogram
Об'єм 0.081 Liter
EAN 5702423015047

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту AVTA
AVTB
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Water valves accessories
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Назва продукту Сальник капілярної трубки
Номер досьє SCIP d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Позначення типу Сальник капілярної трубки
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 18 x 210 mm
Розмір сальника капілярної трубки [дюйм] 3/4
Сальник капілярної трубки, внутр./зовн. Зовнішн.
Стандарт сальника капілярної трубки ISO 228-1
Тип Accessory
Тип сальника капілярної трубки G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality