Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза

003N0050

Гільза, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72

Інформація про продукт

Вага брутто 0.21 Kg
Bага нетто 0.18 Kg
Volume 0.214 Liter
EAN 5702423013463

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Гільза датчика
Використання для продукту AVTA
AVTB
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання Зовнішн.
Група продукції Water valves accessories
Кількість на формат упаковки 72 шт.
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] 8 11/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм] 220 мм
Позначення типу Гільза датчика
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 18 x 210 mm
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Тип Accessory
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалу Латунь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality