Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза для датчика 3/4" BSP

003N0192

Гільза для датчика 3/4" BSP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72

Інформація про продукт

Вага брутто 0.194 Kilogram
Bага нетто 0.159 Kilogram
Об'єм 0.245 Liter
EAN 5702423019687

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту AVTA
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання Зовнішн.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Кількість на формат упаковки 72 шт.
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] 8 45/64 in
Мін. довжина муфти датчика [мм] 221 мм
Назва продукту Гільза датчика
Номер досьє SCIP 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Позначення типу Гільза датчика
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 18 x 210 mm
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Стандарт з'єднання ISO 7-1
Тип з'єднання R
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалу Нержавіюча сталь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality