Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза для датчика 1/2" BSP

003N0196

Гільза для датчика 1/2" BSP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 60

Інформація про продукт

Вага брутто 0.094 Kilogram
Bага нетто 0.093 Kilogram
Об'єм 0.111 Liter
EAN 5702423019137

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту AVTA
AVTB
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання Зовнішн.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Water valves accessories
Кількість на формат упаковки 60 шт.
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] 7 5/32 in
Мін. довжина муфти датчика [мм] 182 мм
Назва продукту Гільза датчика
Номер досьє SCIP 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Позначення типу Гільза датчика
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 3/8 x 7 3/32 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Стандарт з'єднання ISO 7-1
Тип Accessory
Тип з'єднання R
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалу Нержавіюча сталь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality