Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НЗ, G, 3/8, 1.500 м³/год, EPDM

032U1246

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.342 Kilogram
Bага нетто 0.321 Kilogram
Об'єм 0.253 Liter
EAN 5702423022915

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи DNVGL-CG-0339
GL
PZH
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Значення Cv [гал/хв] 1.75 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.5 м³/год
Ключ технічної характеристики EV220B 10B G 38E NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 20 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 290 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 30 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 435 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення EPDM
Назва виробу в досьє SCIP EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Назва програми частин EV220B 6 - 22
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Перепад тиску [бар] [макс.] 20 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.1 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 290 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 1.45 фунт на дюйм²
Позначення типу EV220B 10
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water & Brine
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 3/8
Розмір клапанного вузла [мм] 10 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 50 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 300 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV220B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality