Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НЗ, ФЛАНЕЦЬ, 2 1/2 in, 50.000 м³/год, EPDM

016D6065

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: PZH, Матеріал корпусу: Чавун, Робота: З сервоприводом (поршень), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 16.88 Kilogram
Bага нетто 16.036 Kilogram
Об'єм 22.493 Liter
EAN 5702422048282

 

Application Відкрита (система)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Фланці
Комплектуючі до електромагнітного клапана
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційно вирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 2
Дозволи PZH
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Значення Cv [гал/хв] 58.1 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 50 м³/год
Ключ технічної характеристики EV220B 65CI FL10 E NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 218 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Чавун
Матеріал корпусу Чавун
Матеріал ущільнення EPDM
Назва програми частин EV220B 65 - 100
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.25 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 3.6 фунт на дюйм²
Позначення типу EV220B 65
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water & Brine
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (поршень)
Розмір з'єднання [дюйм] 2 1/2 in
Розмір клапанного вузла [мм] 65 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 5000 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 7000 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання EN 1092-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV220B
Тип з'єднання ФЛАНЕЦЬ
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 2 1/4 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality