Електромагнітний клапан, EV220B, Функція: НЗ, ФЛАНЕЦЬ, 130.000 м³/год, EPDM

016D6100

Дозволи: PZH, Матеріал корпусу: Чавун, Робота: З сервоприводом (поршень), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 35 Kg
Bага нетто 33.25 Kg
Volume 78.111 Liter
EAN 5702422000853

 

Application Відкрита (система)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Електромагнітний клапан
Аксесуари продукту Фланці
Комплектуючі до електромагнітного клапана
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційно вирівнювальний клапанний вузол
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 2
Дозволи PZH
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Значення Cv [гал/хв] 150 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 130 м³/год
Ключ технічної характеристики EV220B 100CI FL10 E NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 218 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Чавун
Матеріал корпусу Чавун
Матеріал ущільнення EPDM
Назва програми частин EV220B 65 - 100
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.25 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 3.6 фунт на дюйм²
Позначення типу EV220B 100
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water & Brine
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (поршень)
Розмір з'єднання [дюйм] 4 in
Розмір клапанного вузла [мм] 100 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 5000 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 29000 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання EN 1092-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV220B
Тип з'єднання ФЛАНЕЦЬ
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 4 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality