Електромагнітний клапан, EV210A, Функція: НЗ, G, 1/8, 0.170 м³/год, FKM

032H8007

Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.098 Kg
Bага нетто 0.094 Kg
Volume 0.111 Liter
EAN 5702423050024

 

Application Закрита (системп) та Дренаж
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Електромагнітний клапан
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.2 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.17 м³/год
Ключ технічної характеристики EV210A 2.5B G 18F NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 20 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 4 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 58 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 6 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 87 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення FKM
Назва програми частин EV210A
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Перепад тиску [бар] [макс.] 20 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 290 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Позначення типу EV210A 2.5
Привод A
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Oil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робота З прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм] 1/8
Розмір клапанного вузла [мм] 2.5 мм
Розмір привода 9 mm
Розмір привода [дюйм] 0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 10 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 10 мс
Система привода [мм] 9 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип EV210A
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/32 in
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality