Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 600 °C

084Z8129

Тип датчика: З гальванічною ізоляцією в корпусі, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, null: -180 - 1372, null: 4 - 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.686 Kilogram
Bага нетто 0.396 Kilogram
Об'єм 2.403 Liter
EAN 5702423098828

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Supply voltage [V] DC [max] 35 В
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 В
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Відповідність RoHS в Китаї Yes exceed limitations
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Yes with exemptions
Група продукції Sensors
Діапазон температури [°C] [макс.] 1372 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -180 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 2500 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -292 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 600 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] 0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 1112 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] 32 °F
Електричне підключення Вихід, 2 дроти
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість клем [шт.] 2 шт.
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Назва виробу в досьє SCIP MBT 9110
Назва продукту Датчик температури
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 35 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 7 В
Номер досьє SCIP a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Позначення типу MBT 9110-005A-E160
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 клеми
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Термопара 1 x NiCr-Ni, тип K
Тип MBT 9110
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика З гальванічною ізоляцією в корпусі
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality