China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Датчик температури |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 В |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Вставка датчика |
Змінна |
Група продукції |
Sensors |
Довжина вставки [дюйм] |
2.36 дюйм |
Довжина вставки [мм] |
60 мм |
Допуск елемента датчика |
Клас В |
Діаметр захисної трубки [дюйм] |
0.4 дюйм |
Діаметр захисної трубки [мм] |
10 мм |
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] |
100 °C |
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] |
0 °C |
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] |
212 °F |
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] |
32 °F |
Електричне підключення |
Ящик (металевий/пластиковий) |
Елемент датчика [шт.] |
1 шт. |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Кількість клем [шт.] |
3 шт. |
Кількість на формат упаковки |
8 шт. |
Матеріал захисної трубки |
AISI 316 Ti |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
35 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
8 В |
Опір елем. датчика [Ом] |
100 |
Позначення типу |
MBT 5410-000-060-000-G110 |
Проводи [шт.] |
2 шт. |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Розмір електричного підключення |
2 клеми |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт елемента датчика |
EN 60751 |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
85 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
185 °F |
Тип |
MBT 5410 |
Тип вставки |
Фіксов. |
Тип датчика |
Стандарт |
Тип елемента датчика |
Pt |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |