Датчик температури, MBT 5410, Pt

084Z5065

Опір елем. датчика [Ом]: 100, Сигнал виходу: Ohm

Інформація про продукт

Вага брутто 0.702 Kg
Bага нетто 0.608 Kg
Volume 2.447 Liter
EAN 5702423141777

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Датчик температури
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Вставка датчика Змінна
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 2.36 дюйм
Довжина вставки [мм] 60 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.4 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 10 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Ящик (металевий/пластиковий)
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість клем [шт.] 4 шт.
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 5410-000-060-020-0000
Проводи [шт.] 4 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Розмір електричного підключення 4 клеми
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Тип MBT 5410
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality