Pt element temperature sensors

Показано 20 продуктів

084Z5025

Датчик температури, MBT 5116, 200 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z5034

Датчик температури, MBT 5116, 250 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z5157

Датчик температури, MBT 5116, 100 мм, G,1/2, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z5160

Датчик температури, MBT 5116, 100 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z8150

Датчик температури, MBT 5116, 100 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: Pg 13.5

084Z8151

Датчик температури, MBT 5116, 120 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: Pg 13.5

084Z8152

Датчик температури, MBT 5116, 150 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: Pg 13.5

084Z8154

Датчик температури, MBT 5116, 200 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: Pg 13.5

084Z8155

Датчик температури, MBT 5116, 250 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: Pg 13.5

084Z8156

Датчик температури, MBT 5116, 300 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: Pg 13.5

Вигляд: