Датчик температури, MBT 5250, 50 мм, G,1/2

084Z2060

null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Розмір електричного підключення: Pg 11

Інформація про продукт

Вага брутто 0.145 Kilogram
Bага нетто 0.141 Kilogram
Об'єм 0.193 Liter
EAN 5702423292264

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Process connection size 1/2
Вставка датчика Змінна
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 1.97 дюйм
Довжина вставки [мм] 50 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.315 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 8 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Angular connector
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість клем [шт.] 4 шт.
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 5250-0000-050-C20
Проводи [шт.] 4 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 11
Сигнал виходу Ohm
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 5250
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality