Датчик температури, ESMT, Pt

084N1013

null: -30 - 50, Опір елем. датчика [Ом]: 1000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.084 Kilogram
Bага нетто 0.071 Kilogram
Об'єм 0.468 Liter
EAN 5702421011423

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Sensors
Допуск елемента датчика Клас В
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 122 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -22 °F
Електричне підключення 2 дроти
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість клем [шт.] 2 шт.
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Матеріал корпусу Plastic
Матеріал корпусу датчика ПЛАСТИК
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Постійна часу 15 хв
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип ESMT
Тип датчиків температури Pt 1000
Тип елемента датчика Pt
Тип кабелю N/A
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality