Thermocouple temperature sensors

Показано 8 продуктів

084Z5052

Датчик температури, MBT 5113, 100 мм, G, ISO 228-1-A

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z5248

Датчик температури, MBT 5113, 200 мм, G, ISO 228-1-A

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z5257

Датчик температури, MBT 5113, 150 мм, G, ISO 228-1-A

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z5275

Датчик температури, MBT 5113, 250 мм, G, ISO 228-1-A

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z5276

Датчик температури, MBT 5113, 100 мм, G, ISO 228-1-A

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z5277

Датчик температури, MBT 5113, 200 мм, G, ISO 228-1-A

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z5278

Датчик температури, MBT 5113, 250 мм, G, ISO 228-1-A

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

084Z7032

Датчик температури, MBT 5113, 110 мм, G, ISO 228-1-A

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

Вигляд: