Датчик температури, MBT 9110, -50 °C - 100 °C

084Z3108

Тип датчика: Стандарт, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.07 Kilogram
Bага нетто 0.041 Kilogram
Об'єм 0.574 Liter
EAN 5702423241637

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 35 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Sensors
Діапазон температури [°C] [макс.] 850 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -200 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1562 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -328 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 100 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] -50 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Вихід, 2 дроти
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP00
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва виробу в досьє SCIP MBT 5111/5114
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Опір елем. датчика [Ом] 100
Позначення типу MBT 9110-000B-G410
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 клеми
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Тип MBT 9110
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Стандарт
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality