CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Так |
Process connection size |
3/4 |
UK RoHS exemption clause |
12 15 18 19 21 |
Вставка датчика |
Змінна |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Так з винятками |
Група продукції |
Sensors |
Довжина вставки [дюйм] |
7.9 дюйм |
Довжина вставки [мм] |
200 мм |
Довжина подовжувача [дюйм] |
1.97 дюйм |
Довжина подовжувача [мм] |
50 мм |
Допуск елемента датчика |
Клас 2 |
Допуск термопари |
EN 60584-2 Class 2 |
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Макс.] |
0.945 дюйм |
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Мін.] |
0.551 дюйм |
Діаметр захисної трубки [мм] [Макс.] |
24 мм |
Діаметр захисної трубки [мм] [Мін.] |
14 мм |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
800 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
1472 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Електричне підключення |
Тип B |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Кількість клем [шт.] |
2 шт. |
Кількість на формат упаковки |
6 шт. |
Матеріал з'єднання |
AISI 316 Ti |
Матеріал захисної трубки |
AISI 316 Ti |
Матеріал технологічного з'єднання |
AISI 316 Ti |
Назва продукту |
Датчик температури |
Номер досьє SCIP |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Позначення типу |
MBT 5113-B001-200-10-0000 |
Проводи [шт.] |
2 шт. |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
Pg 16 |
Сигнал виходу |
mV |
Станд. проект. термопари |
EN 61515 |
Стандарт елемента датчика |
EN 60584-2 |
Стандарт з'єднання |
ISO 228 |
Стандарт технологічного з'єднання |
ISO 228-1-A |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
90 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
194 °F |
Термопара |
1 x NiCr-Ni, тип K |
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель |
Зовнішн. |
Тип |
MBT 5113 |
Тип вставки |
Фіксов. |
Тип з'єднання |
G |
Тип технологічного з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |