CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Так |
Вставка датчика |
Фіксов. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Sensors |
Довжина вставки [дюйм] |
6.9 дюйм |
Довжина вставки [мм] |
175 мм |
Довжина кабелю [дюйм] |
236 дюйм |
Довжина кабелю [м] |
6 м |
Довжина подовжувача [дюйм] |
8.5 дюйм |
Довжина подовжувача [мм] |
215 мм |
Допуск елемента датчика |
Клас2 |
Допуск термопари |
EN 60584-2 Class 2 |
Діаметр захисної трубки [дюйм] |
0.236 дюйм |
Діаметр захисної трубки [мм] |
6 мм |
Діапазон температур кабелю [°C] [макс.] |
260 °C |
Діапазон температур кабелю [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температур кабелю [°F] [Макс.] |
500 °F |
Діапазон температур кабелю [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
800 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
1472 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Електричне підключення |
Кабель |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Матеріал захисної трубки |
AISI 316 Ti |
Назва продукту |
Датчик температури |
Номер досьє SCIP |
6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Позначення типу |
00 MBT 5111-0101-0175-000-1 01 -0600-002-0000 |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
2-дротовий |
Сигнал виходу |
mV |
Станд. проект. термопари |
EN 61515 |
Стандарт елемента датчика |
EN 60584-2 |
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] |
200 °C |
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] |
392 °F |
Термопара |
1 x NiCr-Ni, тип K |
Тип |
MBT 5111 |
Тип кабелю |
PFA TC, екранований |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |