Датчик температури, MBT 3270, 24 mm, M10x1, ISO 965
Датчик температури, MBT 3270, 24 mm, M10x1, ISO 965

084Z2014

-50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Інформація про продукт

Вага брутто 0.02 kg
Bага нетто 0.02 kg
EAN 5702423286423

 

Process connection size 10x1
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Датчики
Довжина вставки [дюйм] 0.94 in
Довжина вставки [мм] 24 mm
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.24 in
Діаметр захисної трубки [мм] 6.1 mm
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення AMP Junior Power Timer
Елемент датчика [шт.] 1 pc
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 40 pc
Матеріал з'єднання AISI 316 Ti
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва продукту Датчик температури
Опір елем. датчика [Ом] 100 Ohm
Позначення типу MBT 3270-00001-024-30300-000
Проводи [шт.] 2 pc
Розмір електричного підключення 2 контакти
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт технологічного з'єднання ISO 965
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 3270
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання M
Тип технологічного з'єднання M