Датчик температури, MBT 400, Pt

084N1025

null: -50 - 50, Опір елем. датчика [Ом]: 1000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.086 Kg
Bага нетто 0.071 Kg
Volume 0.284 Liter
EAN 5702428967013

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Датчик температури
UK RoHS compliance Out of scope
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Sensors
Допуск елемента датчика Клас В
Діапазон вимірювань [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон вимірювань [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон вимірювань [°F] [макс.] 122 °F
Діапазон вимірювань [°F] [мін.] -58 °F
Електричне підключення 2 дроти
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість клем [шт.] 2 шт.
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2-дротовий
Стандарт елемента датчика EN 60751
Тип MBT 400
Тип елемента датчика Pt
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality