Білий кожух без дверцят, відкритий в нижній частині В 780 x Ш 600 x Г 200 мм

004U8578

Білий кожух без дверцят, відкритий в нижній частині В 780 x Ш 600 x Г 200 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 8 Kilogram
Bага нетто 7.9 Kilogram
Об'єм 96.6 Liter
EAN 5702424285289

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Small Stations
Маркований виріб Yes
Опис Білий кожух без дверцят, відкритий в нижній частині В 780 x Ш 600 x Г 200 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
ТИП Accessories
Тип Small stations accessories

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality