OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20

132H5078

Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
73 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP20/Відкритого типу
Синус. фільтр IP20 розмір 06
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20

Інформація про продукт

Вага брутто 76.8 kg
Bага нетто 60.3 kg
Volume 240 l
EAN 5714853340903

Sine-wave Filter OF7S1

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Серія продукції OF7S1 Синусоїдальний фільтр
Призначення виробу -S Перетворювачі частоти
Спосіб охолодження -AN Повітряне охолодження, пасивне
Клас напруги -25 200–500 В змінного струму
Номінальний струм -73A0 73 A
Номінальна частота -070 70 Гц
Тепловий захист -TX Немає
Клас захисту -E20 IP20/Відкритого типу
Позначення корпусу S1A06 Синус. фільтр IP20 розмір 06
Типовий код деталі 1 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
Код замовлення деталі 1 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Розрахована брутто-вага [кг] 76.8
Розрахована нетто-вага [кг] 60.3
Код моделі 01 OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E20
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality