132H5074
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E20
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
16 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP20/Відкритого типу
Синус. фільтр IP20 розмір 03
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Синусоїдальний фільтр забезпечує синусоїдальну міжфазну напругу живлення двигуна. Фільтр зменшує навантаження на ізоляцію двигуна й акустичний шум перемикання від двигуна, а також забезпечує можливість використання неекранованих кабелів двигуна. Сумісний з перетворювачами частоти iC7.