Синус-фільтр MCC101A10KT3E20A

130B2444

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 4 kW
Nominal power (200 - 240V): 2.2 kW
Continuous rated current: 10 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: 95 W
Dimensions HxWxD: 268 (325) * X 90 X 205 mm
Weight: 7.1 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 7 Kilogram
Bага нетто 7 Kilogram
Об'єм 20.543 Liter
EAN 5702427888388

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality