Лінійний фільтр 240 В, 1ф, 2,2 кВт до ПЧ

130B2530

reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.
The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It

Інформація про продукт

Вага брутто 5.4 kg
Bага нетто 5.4 kg
Volume 11.759 l
EAN 5710107609208

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Phase+Mains+Power S2P2K2
Серія Micro Drive (051) 51

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality