brakeres 4.7 ohm/6kw 10%duty

175U1954

Brake resistor 10% duty cycle, IP20, 5 Ohm, 6 kW

Інформація про продукт

Вага брутто 18.8 kg
Bага нетто 18 kg
Volume 61.2 l
EAN 5710107616237

Brake Resistor

Product Series Standard Resistors

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality