Гальмівний резистор

175U1940

This product has been discontinued.
Type: ZRF 55/220 051 620R
for VLT types: 5001 / FC300 PK75 (380-480 / 500V)
Nominal power: ,, 0.26kW ,,
Resistance value: ,, 620Ohm ,,
Braking power: ,,,,
40% ED / cycle 120s ,, 1,0kW ,,
,,,,
Protection class: ,, IP20 ,,
Housing dimensions HxWxD: ,, 120 x 98 x 354mm ,,
Weight: ,, 2.1kg ,,

Інформація про продукт

Вага брутто 2.11 kg
Bага нетто 2.5 kg
Volume 7.546 l
EAN 5710107616374

Brake Resistor

Product Series Standard Resistors

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality