DUT-0055-6-2-P, Du/dt 55A 690V IP21

141F1107

Цей товар знято з продажу.

DUT-0055-6-2-P

Інформація про продукт

Вага брутто 13.7 kg
Bага нетто 13.7 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series dU/dt filter
Protection Class IP21

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality