SIN-0005-6-0-P,SINE-filt 5A 690V IP00
SIN-0005-6-0-P,SINE-filt 5A 690V IP00

141F1342

SIN-0005-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 4,5 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 50 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 180 x 155 x 145 mm
Weight: 5,9 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 5.9 kg
Bага нетто 5.9 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality