RFI-0250-5-0, EMC filt 250A 500V IP00
RFI-0250-5-0, EMC filt 250A 500V IP00

141F1300

RFI-0250-5-0

Інформація про продукт

Вага брутто 7 kg
Bага нетто 7 kg
Dimension 300X230X125
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality