REG-1180-6-0-P, LCL 1180A 690V IP00 AN
141F1265
Цей товар знято з продажу.
REG-1180-6-0-P
REG-1180-6-0-P
Вага брутто | 255 kg |
Bага нетто | 255 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 255 kg |
Bага нетто | 255 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |