REG-1160-5-0-P, LCL 1160A 500V IP00 AN
141F1264
Цей товар знято з продажу.
REG-1160-5-0-P
REG-1160-5-0-P
Вага брутто | 162 kg |
Bага нетто | 162 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 162 kg |
Bага нетто | 162 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |