REG-0110-5-0-P REG filt 110A 500V IP00
141F1248
Цей товар знято з продажу.
REG-0110-5-0-P
REG-0110-5-0-P
Вага брутто | 90.5 kg |
Bага нетто | 90.5 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 90.5 kg |
Bага нетто | 90.5 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |