LCL-0170-6-A-0-R011-T LCL 170A 690V
LCL-0170-6-A-0-R011-T LCL 170A 690V

141F1214

LCL-0170-6-A0R011T

Інформація про продукт

Вага брутто 270 kg
Bага нетто 241 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series LCL Filter, Forced cooled
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality