Перетворювач частоти 70-AC1L00032W01A120

134X9376

VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPESMI01-0003-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
3 А, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI01
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES

Інформація про продукт

Вага брутто 1.55 kg
Bага нетто 0.55 kg
Volume 2.57 l
EAN 5710108155421

Vacon 0010/20

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON Vacon
Асортимент продукції 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптований до вимог клієнта +BM25 Виріб Vacon0020
Регіональний -R00 Міжнародні
Вхід -1L Вхід 1-фазного змінного струму
Напруга -2 208–240 В змінного струму
Струм -0003 3 А
ОПИС СТРУМУ 2,8 AMP
Вибір API +SM20 API для Vacon0020
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Монтаж -DM Модуль приводу
Корпус +IP20 IP20
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC2 Клас 2 EMC
Аксесуар корпусу A +QPES Комплект PE-плати
Аксесуар корпусу В +Q000 Немає дод. опції
Мова документації +DLUK Англійська
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Позначка мови +LLUK Англійська
Пакет ПЗ +F0107 Пакет ПЗ виробу VACON 20
Застосування +A0000 Немає спеціалізованої програми
Гальмо +DBNO Без гальма
Одиниці відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Налаштування 50/60 Гц +LS50 50 Гц
Набір параметрів +L0000 Без набору параметрів
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Стандартна гарантія +WT01 12/18 місяців
Типорозмір MI01 MI01
Типовий код деталі 1 70-AC1L00032W01A120BM25
Типовий код деталі 2 -00057502
Код моделі 01 VACON0020-1L-0003-2
Код моделі 03 +EMC2+QPES
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Salestext MI01-0003-2+IP20+EMC2
Розрахована нетто-вага [кг] 0.63
Calculated Net Weight 1
Розрахована брутто-вага [кг] 0.83
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 0.55
Габаритні розміри (мм) 66 X 160 X 98
Постійний струм (НП) [A] 2.8
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 1
ПРЕФІКС ЯК ЧАСТИНА СКЛАД. КОДУ 70- ПРЕФІКС ДЛЯ VXS020
ТИП КОРПУСУ VXS020 A Тип корпусу A
Recommended Plant ERR01
перевірити заповнення OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality