Пристрій плавного пуску MCD60448CT5S2X00
Пристрій плавного пуску MCD60448CT5S2X00

132H2229

Змінити конфігурацію

MCD Soft Starter
(6) Серія 600, MCD600_CURRENT_RATING_0448,Без внутр. обхідн. контактора, (5) Три фази 200–525 В~,(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 В~ або 220~240 В~
Other options according to: MCD60448CT5S2X00CV2

Код моделі: MCD60448CT5S2X00CV2

Інформація про продукт

Вага брутто 17.3 kg
Bага нетто 16 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310265

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0448 448 A
Bypass C Без внутр. обхідн. контактора
Фазність T (T) Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S2 (S2) Типорозмір 2
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 В~ або 220~240 В~
Calculated Gross Weight 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Material Gross Weight 17.3
Material Net Weight 16
Modelcode01 MCD60448CT5S2X00CV2
Plant from Orderline B901
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Типовий код. Частина1 MCD60448CT5S2X00CV2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality