Перетворювач частоти FC-280P5K5T4E20H1B

134U7720

Перетворювач частоти
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 кВт / 7,5 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Вбудована Profibus DP
рамка: K2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

Інформація про продукт

Вага брутто 4.58 kg
Bага нетто 4.06 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710108037710

VLT® Midi Drive FC 280

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Midi Drive FC-
Серія 280 280
Тип P5K5 5,5 кВт / 7,5 к.с.
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус E20 IP20 / Корпус
Фільтр радіозавад H1 EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
Гальмо та зупинка B (В) Гальмівний переривач
Дисплей X Без дисплея
Покриття C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X Без адаптації
Адаптація В X Без адаптації
Спеціальна версія SXXX Остання версія
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Плата керування A0 Вбудована Profibus DP
Типорозмір K2 K2
Типовий код деталі 1 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXA0
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 3.9
Розрахована нетто-вага [кг] 3.6
Переривчастий струм (ВП) [A] 19.2
Переривчастий струм (ВП) [A] 19.2
Постійний струм (ВП) [A] 12
Постійний струм (ВП) [A] 11
Втрати потужності ВП [Вт] 157.5
кВА 8.3
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 5.5
Висота [мм] 272.5
Ширина без опції C [мм] 90
Глибина [мм] 168
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Код моделі 02 XXXSXXXXA0
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality