134X3074
FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXAL
Перетворювач частоти
FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 кВт / 2,0 к.с., Одна фаза 200-240 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
Без гальмівного переривача, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Вбудована PROFINET
рамка: K1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Привод VLT® Midi Drive ідеально підходить для гнучкого й ефективного керування двигуном у машинобудуванні для продовольчої галузі, а також транспортування й переробки матеріалів. Привод забезпечує відмінні характеристики керування та функціональної безпеки, а також гнучку систему зв’язку з використанням комунікаційних шин. VLT® Midi Drive розроблено для сумісності з приводами серії VLT® 2800. Його зовнішні розміри, роз’єми, довжина кабелів і програмні засоби конфігурування забезпечують легкість модернізації наявної панелі приводів.
Примітка. У комплектацію привода FC 280 не включено дисплей LCP і модуль пам’яті. LCP, модуль пам’яті та монтажні перехідні пластини для VLT 2800 слід замовляти окремо як додаткове обладнання.