131F0426
FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Перетворювач частоти
FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 кВт / 15 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B3
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VLT® HVAC Drive призначено для використання в застосуваннях, пов’язаних із вентиляцією, опаленням та охолодженням. Завдяки широкому діапазону потужних стандартних і додаткових функцій цей привод забезпечує найнижчі загальні експлуатаційні витрати.