Перетворювач частоти FC-101P90KT4P20H3XX
131L9920
Перетворювач частоти
FC-101P90KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
90 кВт / 125 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP20 / Задня панель шасі
RFI Клас A1/B (довж. каб.)(C1)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Плати з покриттям, Без опцій мережі
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D
рамка: H8
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Код моделі:
FC-101P90KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer